![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/58/LCM-CAT30_CF54_50_P_070801.jpg)
WSPORNIK CAT 30 304L
CBASS
CABLOFIL
WSPORNIK CAT 30 304L
REF. CM586058
PKWiU 25.11.23.0
EAN.
3599075860581
Gwarancja 2 lata
Skontaktuj się z nami
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Suitable for circuit integrity | No |
---|---|
Material | Stainless steel |
Stainless steel, pickled | Yes |
Material quality | Other |
---|---|
Surface protection | Other |
Colour | Stainless steel |
Dokumentacja
1 dokument
Dane techniczne
WYBIERZ