![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/59/LCM-C21S_P_070803.jpg)
WSPORNIK 41X21 C21S300 GC
CBACY
Legrand
WSPORNIK 41X21 C21S300 GC
REF. CM597033
PKWiU 25.11.23.0
EAN.
3599075970334
Gwarancja 2 lata
Skontaktuj się z nami
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Length | 300 mm |
---|---|
Width | 45 mm |
Height | 110 mm |
Suitable for cable management system width | 100-300 mm |
Model | Wall bracket |
Angle | 90-90 ° |
Safe working load according to IEC 61537 | 1300 N |
Suitable for circuit integrity | No |
---|---|
Material | Steel |
Material quality | Other |
Surface protection | Hot-dip galvanized |
Operating / setting temperature | -20-120 °C |
Storage temperature | -20-120 °C |
Halogen free | Yes |
Dokumentacja
1 dokument
Dane techniczne
1 dokument
Deklaracja środowiskowa produktu EPD
WYBIERZ