WSPORNIK 41 POJEDYNCZY 500MM, GC
CBACY
Legrand
WSPORNIK 41 POJEDYNCZY 500MM, GC
REF. CM595053
PKWiU 25.11.23.0
EAN.
3599075950534
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : D
131,04 zł
/
1 piece
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Length | 500 mm |
---|---|
Width | 45 mm |
Height | 130 mm |
Suitable for cable management system width | 100-500 mm |
Model | Wall bracket |
Angle | 90-90 ° |
Safe working load according to IEC 61537 | 2700 N |
Suitable for circuit integrity | No |
---|---|
Material | Steel |
Material quality | Other |
Surface protection | Hot-dip galvanized |
Operating / setting temperature | -20-120 °C |
Storage temperature | -20-120 °C |
Halogen free | Yes |
Dokumentacja
1 dokument
Dane techniczne
1 dokument
Deklaracja środowiskowa produktu EPD
WYBIERZ