![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/55/LCM-C300_EDF_CF30_P_070828.jpg)
WSPORNIK C 100 GS
CBACY
Legrand
WSPORNIK C 100 GS
REF. CM557010
PKWiU 25.11.23.0
EAN.
3599075570107
Gwarancja 2 lata
Skontaktuj się z nami
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Length | 140 mm |
---|---|
Width | 47 mm |
Wysokość | 83.5 mm |
Suitable for cable management system width | 100-100 mm |
Model | Wall bracket |
Angle | 90-90 ° |
Maks. bezpieczne obciążenie zgodnie z IEC 61537 | 2600 N |
Suitable for circuit integrity | No |
---|---|
Material | Steel |
Material quality | Other |
Surface protection | Continuously galvanized |
Operating / setting temperature | -20-120 °C |
Storage temperature | -20-120 °C |
Halogen free | Yes |
Dokumentacja
1 dokument
Dane techniczne
1 dokument
Deklaracja środowiskowa produktu EPD
WYBIERZ