![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/59/LCM-C41D_P_070803.jpg)
WSPOR SCIENNY 41 PODWOJ 600GC
CBACY
Legrand
WSPOR SCIENNY 41 PODWOJ 600GC
REF. CM596063
PKWiU 25.11.23.0
EAN.
3599075960632
Gwarancja 2 lata
Skontaktuj się z nami
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Length | 600 mm |
---|---|
Width | 45 mm |
Height | 180 mm |
Suitable for cable management system width | 100-600 mm |
Model | Wall bracket |
Angle | 90-90 ° |
Safe working load according to IEC 61537 | 4000 N |
Suitable for circuit integrity | No |
---|---|
Material | Steel |
Material quality | Other |
Surface protection | Hot-dip galvanized |
Operating / setting temperature | -20-120 °C |
Storage temperature | -20-120 °C |
Halogen free | Yes |
Dokumentacja
1 dokument
Dane techniczne
1 dokument
Deklaracja środowiskowa produktu EPD
WYBIERZ