WSKAŹNIK ŚWIETLNY DO GNIAZD ZASILAJĄCYCH ZIELONY
AUCEM
Legrand
WSKAŹNIK ŚWIETLNY DO GNIAZD ZASILAJĄCYCH ZIELONY
REF. 067663
PKWiU 27.90.20.0
EAN.
3414970810915
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : C
21,33 zł
/
1 piece
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Lamp power | 0.7-0.7 W |
---|---|
Lamp voltage | 230-230 V |
Socket | Cable |
Technology | LED |
Lamp shape | Other |
Halogen | No |
Krypton | No |
Xenon | No |
---|---|
Colour | Green |
Diameter | 6.8 mm |
Total length | 153 mm |
Suitable for torches | No |
Suitable for pointer | No |
Nominal current | 3 mA |
Dokumentacja
8 dokumenty
Certyfikat
OC / CB-HU-005009
(0.84 Mo)
Certyfikat
NF-NF012_2513
(1.2 Mo)
Certyfikat
B.B.J-B/12/006/24
(3.34 Mo)
Certyfikat
B.B.J-B12/005/24
(4.62 Mo)
Certyfikat
NF-NF012_2201/A2
(1.3 Mo)
Certyfikat
OC / CB-FR_708376
(1.33 Mo)
Certyfikat
OC / CB-FR_705591/A3
(0.73 Mo)
Certyfikat
OC / CB-FR_707308/A3
(4.23 Mo)
WYBIERZ