![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/01/014660-LEGRAND-1000.jpg)
WOLTOMIERZ ANALOGOWY NA DRZWI KWADRATOWY
LM300
Legrand
WOLTOMIERZ ANALOGOWY NA DRZWI KWADRATOWY
REF. 014660
PKWiU 26.51.43.0
EAN.
3245060146603
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : A
580,20 zł
/
1 piece
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Measuring range | 0-500 V |
---|---|
Transformer connection | Yes |
Accuracy class | 0.015 |
Power loss | 3 W |
Calibrated | Yes |
Voltage type | AC/DC |
Model | Front mounting |
Modular version | No |
---|---|
Width | 72 mm |
Height | 72 mm |
Width in number of modular spacings | 0 |
Max. needle deflection | 90 ° |
Measurement system | Other |
Scales lighting | No |
Dokumentacja
1 dokument
Instrukcja użytkowania
WYBIERZ