Ten produkt jest wycofany
![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/00/004660_pw_92100.jpg)
WOLTOMIERZ ANALOGOWY 0-500 V
LM300
Legrand
WOLTOMIERZ ANALOGOWY 0-500 V
REF. 004660
PKWiU 26.51.43.0
EAN.
3245060046606
Gwarancja 2 lata
Skontaktuj się z nami
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Measuring range | 0-500 V |
---|---|
Transformer connection | Yes |
Accuracy class | 0.015 |
Power loss | 3 W |
Calibrated | Yes |
Voltage type | AC/DC |
Model | DIN rail |
Modular version | Yes |
---|---|
Width | 70 mm |
Height | 89.5 mm |
Width in number of modular spacings | 4 |
Max. needle deflection | 45 ° |
Measurement system | Other |
Scales lighting | No |
Dokumentacja
1 dokument
Instrukcja użytkowania
WYBIERZ