![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/41/414627-LEGRAND-1000.jpg)
WKŁADKA TOPIKOWA GPV 10A 1000VDC
APAPV
Legrand
WKŁADKA TOPIKOWA GPV 10A 1000VDC
REF. 414627
PKWiU 27.12.21.0
EAN.
3245064146272
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : A
67,77 zł
/
1 piece
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Width | 10 mm |
---|---|
Size | 10x38 mm |
Voltage type | DC |
Depth | 38 mm |
Rated voltage | 1000 V |
Utilization category | gPV (photovoltaic protection) |
Rated current | 10 A |
Type of fuse status indicator | Other |
---|---|
Model | Ceramic fuse |
Breaking capacity | 10 kA |
Power loss at rated current | 0.67 W |
Operating / setting temperature | -25-40 °C |
Storage temperature | -40-70 °C |
Dokumentacja
2 dokumenty
Dane techniczne
Dane techniczne
1 dokument
Deklaracja środowiskowa produktu EPD
WYBIERZ