Skip to main content
Logo print

WKŁADKA TOPIKOWA 8,5 X 31,5 4 A GG

WKLAD Legrand

WKŁADKA TOPIKOWA 8,5 X 31,5 4 A GG

REF. 012304 PKWiU 27.12.21.0 EAN. 3245060123048
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : A
8,58 zł / 1 piece Product available in 10 piece
Cena sugerowana Cena bez VAT
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny

Charakterystyka techniczna

Width 8 mm
Size 8x32 mm
Voltage type AC
Depth 32 mm
Rated voltage 250 V
Utilization category gG (cable protection/equipment protection)
Rated current 4 A
Type of fuse status indicator Other
Rated operating frequency 50-60 Hz
Breaking capacity 20 kA
Power loss at rated current 0.6 W
Model Ceramic fuse
Operating / setting temperature -25-40 °C
Storage temperature -40-70 °C

Dokumentacja

1 dokument
Dane techniczne
F00192EN-10.pdf pdf (1.54 Mo)