![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/01/012420-LEGRAND.jpg)
WKŁADKA TOPIKOWA 8,5 X 31,5 20 A
WKLAD
Legrand
WKŁADKA TOPIKOWA 8,5 X 31,5 20 A
REF. 012420
PKWiU 27.12.21.0
EAN.
3245060124205
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : A
13,00 zł
/
1 piece
Product available in
10 piece
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Width | 8.5 mm |
---|---|
Size | 8x32 mm |
Voltage type | AC |
Depth | 31.5 mm |
Rated voltage | 250 V |
Utilization category | Other |
Rated current | 20 A |
Type of fuse status indicator | Top fuse status indicator |
---|---|
Model | Ceramic fuse |
Breaking capacity | 20 kA |
Power loss at rated current | 1.7 W |
Rated operating frequency | 50-60 Hz |
Operating / setting temperature | -25-40 °C |
Storage temperature | -40-70 °C |