Skip to main content
Logo print

WKŁADKA TOPIKOWA 8,5 X 23 6 A

WKLAD Legrand

WKŁADKA TOPIKOWA 8,5 X 23 6 A

REF. 011306 PKWiU 27.12.21.0 EAN. 3245060113063
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : A
6,99 zł / 1 piece Product available in 10 piece
Cena sugerowana Cena bez VAT
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny

Charakterystyka techniczna

Width 8.5 mm
Size 8x23 mm
Voltage type AC
Depth 23 mm
Rated voltage 250 V
Utilization category Other
Rated current 6 A
Type of fuse status indicator Other
Rated operating frequency 50-60 Hz
Breaking capacity 6 kA
Model Ceramic fuse
Operating / setting temperature -25-40 °C
Storage temperature -40-70 °C