Skip to main content
Logo print

WKŁADKA TOPIKOWA 5 X 20 0,63 A

WKLAD Legrand

WKŁADKA TOPIKOWA 5 X 20 0,63 A

REF. 010206 PKWiU 27.12.21.0 EAN. 3245060102067
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : A
7,98 zł / 1 piece Product available in 10 piece
Cena sugerowana Cena bez VAT
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny

Charakterystyka techniczna

Width 5 mm
Size 5x20 mm
Voltage type AC
Depth 20 mm
Rated voltage 250 V
Utilization category Other
Rated current 0.63 A
Type of fuse status indicator Other
Rated operating frequency 50-60 Hz
Breaking capacity 1.5 kA
Release characteristic H
Power loss at rated current 0.6 W
Model Ceramic fuse
Operating / setting temperature -25-40 °C
Storage temperature -40-70 °C

Dokumentacja

1 dokument
Dane techniczne
fa137bEN.pdf pdf (0.46 Mo)