![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/01/LG-010202-WEB-F.jpg)
WKŁADKA TOPIKOWA 5 X 20 0,2 A
WKLAD
Legrand
WKŁADKA TOPIKOWA 5 X 20 0,2 A
REF. 010202
PKWiU 27.12.21.0
EAN.
3245060102029
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : A
7,98 zł
/
1 piece
Product available in
10 piece
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Width | 5 mm |
---|---|
Size | 5x20 mm |
Voltage type | AC |
Depth | 20 mm |
Rated voltage | 250 V |
Utilization category | Other |
Rated current | 0.2 A |
Type of fuse status indicator | Other |
Rated operating frequency | 50-60 Hz |
---|---|
Breaking capacity | 1.5 kA |
Release characteristic | H |
Power loss at rated current | 1.35 W |
Model | Ceramic fuse |
Operating / setting temperature | -25-40 °C |
Storage temperature | -40-70 °C |
Dokumentacja
1 dokument
Dane techniczne
WYBIERZ