![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/01/011616-LEGRAND-1000.jpg)
WKŁADKA TOPIKOWA 10,3 X 25,8 16 A
WKLAD
Legrand
WKŁADKA TOPIKOWA 10,3 X 25,8 16 A
REF. 011616
PKWiU 27.12.21.0
EAN.
3245060116163
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : A
9,29 zł
/
1 piece
Product available in
10 piece
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Width | 10.3 mm |
---|---|
Size | 10x26 mm |
Voltage type | AC |
Depth | 25.8 mm |
Rated voltage | 250 V |
Utilization category | Other |
Rated current | 16 A |
Type of fuse status indicator | Other |
---|---|
Rated operating frequency | 50-60 Hz |
Breaking capacity | 6 kA |
Model | Ceramic fuse |
Operating / setting temperature | -25-40 °C |
Storage temperature | -40-70 °C |