WKŁADKA BEZPECZNIKOWA NOŻOWA 3/GG 500A WYBIJ.
WKLAN
Legrand
WKŁADKA BEZPECZNIKOWA NOŻOWA 3/GG 500A WYBIJ.
REF. 018175
PKWiU 27.12.21.0
EAN.
3245060181758
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : A
755,22 zł
/
1 piece
Product available in
3 piece
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Fuse construction type according to IEC 60269 | NH3 |
---|---|
Voltage type | AC/DC |
Rated current | 500 A |
Rated voltage AC | 500 V |
Rated voltage DC | 48 V |
---|---|
Utilization category | gG (cable protection/equipment protection) |
Type of fuse status indicator | Other |
Dokumentacja
1 dokument
Dane techniczne
WYBIERZ