![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/01/LG-017875-WEB-F.jpg)
WKŁADKA BEZPECZNIKOWA NOŻOWA 2/GG 400A ZE WSKAŹNIKIEM
WKLAN
Legrand
WKŁADKA BEZPECZNIKOWA NOŻOWA 2/GG 400A ZE WSKAŹNIKIEM
REF. 017875
PKWiU 27.12.21.0
EAN.
3245060178758
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : A
282,72 zł
/
1 piece
Product available in
3 piece
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Fuse construction type according to IEC 60269 | NH2 |
---|---|
Voltage type | AC/DC |
Rated current | 400 A |
Rated voltage AC | 500 V |
Rated voltage DC | 48 V |
---|---|
Utilization category | gG (cable protection/equipment protection) |
Type of fuse status indicator | Top fuse status indicator |