Skip to main content
Logo print

WKŁADKA BEZPECZNIKOWA NOŻOWA 1/AM 200A ZE WSKAŹNIKIEM

WKLAN Legrand

WKŁADKA BEZPECZNIKOWA NOŻOWA 1/AM 200A ZE WSKAŹNIKIEM

REF. 017060 PKWiU 27.12.21.0 EAN. 3245060170608
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : A
182,99 zł / 1 piece Product available in 3 piece
Cena sugerowana Cena bez VAT
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny

Charakterystyka techniczna

Fuse construction type according to IEC 60269 NH1
Voltage type AC/DC
Rated current 200 A
Rated voltage AC 500 V
Rated voltage DC 48 V
Utilization category aM (switchgear protection)
Type of fuse status indicator Top fuse status indicator

Dokumentacja

1 dokument
Dane techniczne
F00190EN-06.pdf pdf (0.92 Mo)