![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/01/016335-LEGRAND-1000.jpg)
WKŁADKA BEZPECZNIKOWA NOŻOWA 00/GG 63A ZE WSKAŹNIKIEM
WKLAN
Legrand
WKŁADKA BEZPECZNIKOWA NOŻOWA 00/GG 63A ZE WSKAŹNIKIEM
REF. 016335
PKWiU 27.12.21.0
EAN.
3245060163358
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : A
89,23 zł
/
1 piece
Product available in
10 piece
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Fuse construction type according to IEC 60269 | NH00 |
---|---|
Voltage type | AC/DC |
Rated current | 63 A |
Rated voltage AC | 500 V |
Rated voltage DC | 48 V |
---|---|
Utilization category | gG (cable protection/equipment protection) |
Type of fuse status indicator | Top fuse status indicator |
Dokumentacja
1 dokument
Dane techniczne
WYBIERZ