Skip to main content
Logo print

WKŁADKA BEZPECZNIKOWA NOŻOWA 00/GG 100A ZE WSKAŹNIKIEM

WKLAN Legrand

WKŁADKA BEZPECZNIKOWA NOŻOWA 00/GG 100A ZE WSKAŹNIKIEM

REF. 016345 PKWiU 27.12.21.0 EAN. 3245060163457
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : A
89,23 zł / 1 piece Product available in 10 piece
Cena sugerowana Cena bez VAT
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny

Charakterystyka techniczna

Fuse construction type according to IEC 60269 NH00
Voltage type AC/DC
Rated current 100 A
Rated voltage AC 500 V
Rated voltage DC 48 V
Utilization category gG (cable protection/equipment protection)
Type of fuse status indicator Top fuse status indicator

Dokumentacja

1 dokument
Dane techniczne
F00189EN05.pdf pdf (0.67 Mo)