![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/20151001_99522_1.jpg)
WKŁADKA BEZPECZNIKOWA NOŻOWA 00/AM 63A ZE WSKAŹNIKIEM
WKLAN
Legrand
WKŁADKA BEZPECZNIKOWA NOŻOWA 00/AM 63A ZE WSKAŹNIKIEM
REF. 016035
PKWiU 27.12.21.0
EAN.
3245060160357
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : A
85,40 zł
/
1 piece
Product available in
3 piece
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Fuse construction type according to IEC 60269 | NH00 |
---|---|
Voltage type | AC/DC |
Rated current | 63 A |
Rated voltage AC | 500 V |
Rated voltage DC | 48 V |
Utilization category | aM (switchgear protection) |
Type of fuse status indicator | Top fuse status indicator |
---|---|
Power loss at rated current | 2.9 W |
Width | 78.5 mm |
Height | 60 mm |
Depth | 30 mm |