WKŁAD WYMIENNY OCHRONNIKA PRZECIWPRZEPIĘCIOWEGO 15 KA 1,2 KV
ON300
Legrand
WKŁAD WYMIENNY OCHRONNIKA PRZECIWPRZEPIĘCIOWEGO 15 KA 1,2 KV
REF. 003944
PKWiU 27.12.23.0
EAN.
3245060039448
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : A
275,55 zł
/
1 piece
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
System configuration IT | No |
---|---|
System configuration TN | No |
System configuration TN-C | No |
System configuration TN-C-S | No |
System configuration TN-S | No |
System configuration TT | No |
System configuration other | Yes |
Nominal discharge surge current In (8/20) | 5 kA |
Nominal voltage AC | 400 V |
Max. continuous voltage AC | 320 V |
---|---|
Voltage protection level | 1.2 kV |
Integrated backup fuse | No |
Construction size | 1 modular spacing |
With remote signalling contact | No |
Signalling at the device | Optical |
Category type 2 | Yes |
Degree of protection (IP) | IP20 |
Dokumentacja
1 dokument
Instrukcja użytkowania
WYBIERZ