Skip to main content
Logo print

WKŁAD OGRANICZNIKA T2 20 KA N-PE

ON300 Legrand

WKŁAD OGRANICZNIKA T2 20 KA N-PE

REF. 412298 PKWiU 27.12.40.0 EAN. 3414970518187
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : A
209,42 zł / 1 piece
Cena sugerowana Cena bez VAT
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny

Charakterystyka techniczna

System configuration IT No
System configuration TN Yes
System configuration TN-C Yes
System configuration TN-C-S Yes
System configuration TN-S No
System configuration TT No
System configuration other Yes
Nominal discharge surge current In (8/20) 5 kA
Nominal voltage AC 230 V
Max. continuous voltage AC 320 V
Voltage protection level L-N 1.2 kV
Voltage protection level N-PE 1.5 kV
Integrated backup fuse No
Construction size 1 modular spacing
With remote signalling contact No
Signalling at the device Optical
Category type 2 Yes
Degree of protection (IP) IP20

Dokumentacja

2 dokumenty
Poradnik techniczny
Instrukcja użytkowania
LE07586AA_1.pdf pdf (0.34 Mo)
2 dokumenty
Deklaracja środowiskowa produktu EPD
LGRP-2015-068-V1-EN.pdf pdf (0.62 Mo)
Certyfikat
OC / CB-AT 4283 (0.27 Mo)