WKŁAD OGRANICZNIKA T1 25 KA N-PE
ON300
Legrand
WKŁAD OGRANICZNIKA T1 25 KA N-PE
REF. 412285
PKWiU 27.12.23.0
EAN.
3414970517340
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : A
1 642,97 zł
/
1 piece
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
System configuration IT | No |
---|---|
System configuration TN | Yes |
System configuration TN-C | Yes |
System configuration TN-C-S | Yes |
System configuration TN-S | No |
System configuration TT | No |
System configuration other | Yes |
Nominal discharge surge current In (8/20) | 25 kA |
Nominal voltage AC | 400 V |
Max. continuous voltage AC | 350 V |
Voltage protection level | 2.5 kV |
---|---|
Voltage protection level L-N | 1.5 kV |
Voltage protection level N-PE | 1.5 kV |
Integrated backup fuse | No |
Construction size | 2 modular spacing |
With remote signalling contact | No |
Signalling at the device | Optical |
Category type 2 | No |
Degree of protection (IP) | IP20 |