WKŁAD DO OCHRONNIKA B+C
ON300
Legrand
WKŁAD DO OCHRONNIKA B+C
REF. 603954
PKWiU 27.12.23.0
EAN.
3245066039541
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : A
644,71 zł
/
1 piece
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
System configuration IT | No |
---|---|
System configuration TN | No |
System configuration TN-C | No |
System configuration TN-C-S | No |
System configuration TN-S | No |
System configuration TT | No |
System configuration other | Yes |
Number of conductors (without earthing) | 1 |
Nominal discharge surge current In (8/20) | 60 kA |
Nominal voltage AC | 320 V |
Max. continuous voltage AC | 320 V |
Voltage protection level | 1.2 kV |
---|---|
Integrated backup fuse | No |
Mounting method | On basic element |
Construction size | Other |
Max. conductor cross section solid (solid, stranded) | 16 mm² |
Max. conductor cross section flexible (fine-strand) | 16 mm² |
With remote signalling contact | No |
Signalling at the device | Optical |
Category type 2 | Yes |
Degree of protection (IP) | IP20 |
Dokumentacja
1 dokument
Instrukcja użytkowania
WYBIERZ