Skip to main content
Logo print

WKŁ. METAL. „N” 22 X 58

WKLAP Legrand

WKŁ. METAL. „N” 22 X 58

REF. 015300 PKWiU 27.12.21.0 EAN. 3245060153007
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : A
25,29 zł / 1 piece Product available in 10 piece
Cena sugerowana Cena bez VAT
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny

Charakterystyka techniczna

Width 22 mm
Size 22x58 mm
Voltage type AC/DC
Depth 58 mm
Rated voltage 500 V
Utilization category Other
Rated operating frequency 42-62 Hz
Type of fuse status indicator Other
Model Other
Breaking capacity 120 kA
Operating / setting temperature -25-40 °C
Storage temperature -40-70 °C