![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/01/LG-015380-WEB-F.jpg)
WKŁ. BEZP. CYL. GL 80 A 22 X 58 HPC
WKLAP
Legrand
WKŁ. BEZP. CYL. GL 80 A 22 X 58 HPC
REF. 015380
PKWiU 27.12.21.0
EAN.
3245060153809
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : A
45,11 zł
/
1 piece
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Width | 22 mm |
---|---|
Size | 22x58 mm |
Voltage type | AC/DC |
Depth | 58 mm |
Rated voltage | 500 V |
Utilization category | gG (cable protection/equipment protection) |
Rated current | 80 A |
Type of fuse status indicator | Other |
---|---|
Rated operating frequency | 42-62 Hz |
Breaking capacity | 120 kA |
Power loss at rated current | 7.4 W |
Model | Ceramic fuse |
Operating / setting temperature | -25-40 °C |
Storage temperature | -40-70 °C |
Dokumentacja
1 dokument
Dane techniczne
WYBIERZ