![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/01/LG-013304-WEB-F.jpg)
WKŁ. BEZP. CYL. GL 4 A 10,3 X 38 HPC
WKLAP
Legrand
WKŁ. BEZP. CYL. GL 4 A 10,3 X 38 HPC
REF. 013304
PKWiU 27.12.21.0
EAN.
3245060133047
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : A
15,91 zł
/
1 piece
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Width | 10 mm |
---|---|
Size | 10x38 mm |
Voltage type | AC/DC |
Depth | 38 mm |
Rated voltage | 500 V |
Utilization category | gG (cable protection/equipment protection) |
Rated current | 4 A |
Type of fuse status indicator | Other |
---|---|
Rated operating frequency | 42-62 Hz |
Breaking capacity | 120 kA |
Power loss at rated current | 0.85 W |
Model | Ceramic fuse |
Operating / setting temperature | -25-40 °C |
Storage temperature | -40-70 °C |
Dokumentacja
1 dokument
Dane techniczne
WYBIERZ