Skip to main content
Logo print

WKŁ. BEZP. CYL. GL 125 A 22 X 58 HPC

WKLAP Legrand

WKŁ. BEZP. CYL. GL 125 A 22 X 58 HPC

REF. 015397 PKWiU 27.12.21.0 EAN. 3245060153977
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : A
54,20 zł / 1 piece
Cena sugerowana Cena bez VAT
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny

Charakterystyka techniczna

Width 22 mm
Size 22x58 mm
Voltage type AC/DC
Depth 58 mm
Rated voltage 400 V
Utilization category gG (cable protection/equipment protection)
Rated current 125 A
Type of fuse status indicator Other
Rated operating frequency 42-62 Hz
Breaking capacity 120 kA
Power loss at rated current 11.3 W
Model Ceramic fuse
Operating / setting temperature -25-40 °C
Storage temperature -40-70 °C

Dokumentacja

1 dokument
Dane techniczne
F00192EN-10.pdf pdf (1.54 Mo)