Skip to main content
Logo print

WKŁ. BEZP. CYL. GL 10 A 10,3 X 38 HPC

WKLAP Legrand

WKŁ. BEZP. CYL. GL 10 A 10,3 X 38 HPC

REF. 013410 PKWiU 27.12.21.0 EAN. 3245060134105
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : A
36,13 zł / 1 piece Product available in 10 piece
Cena sugerowana Cena bez VAT
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny

Charakterystyka techniczna

Width 10 mm
Size 10x38 mm
Voltage type AC/DC
Depth 38 mm
Rated voltage 500 V
Utilization category gG (cable protection/equipment protection)
Rated current 10 A
Type of fuse status indicator Top fuse status indicator
Rated operating frequency 42-62 Hz
Breaking capacity 120 kA
Power loss at rated current 1.3 W
Model Ceramic fuse
Operating / setting temperature -25-40 °C
Storage temperature -40-70 °C

Dokumentacja

1 dokument
Dane techniczne
F00192EN-10.pdf pdf (1.54 Mo)