Skip to main content
Logo print

WKŁ. BEZP. CYL. AM 25 A 10,3 X 38 HPC

WKLAP Legrand

WKŁ. BEZP. CYL. AM 25 A 10,3 X 38 HPC

REF. 013092 PKWiU 27.12.21.0 EAN. 3245060130923
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : A
14,72 zł / 1 piece Product available in 10 piece
Cena sugerowana Cena bez VAT
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny

Charakterystyka techniczna

Width 10 mm
Size 10x38 mm
Voltage type AC/DC
Depth 38 mm
Rated voltage 500 V
Utilization category aM (switchgear protection)
Rated current 0.25 A
Type of fuse status indicator Other
Rated operating frequency 42-62 Hz
Breaking capacity 120 kA
Power loss at rated current 0.07 W
Model Ceramic fuse
Operating / setting temperature -25-40 °C
Storage temperature -40-70 °C

Dokumentacja

1 dokument
Dane techniczne
F00188EN-08.pdf pdf (2.04 Mo)