Skip to main content
Logo print

WKŁ. BEZP. CYL. AM 12 A 14 X 51 HPC

WKLAP Legrand

WKŁ. BEZP. CYL. AM 12 A 14 X 51 HPC

REF. 014012 PKWiU 27.12.21.0 EAN. 3245060140120
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : A
24,45 zł / 1 piece Product available in 10 piece
Cena sugerowana Cena bez VAT
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny

Charakterystyka techniczna

Width 14 mm
Size 14x51 mm
Voltage type AC/DC
Depth 51 mm
Rated voltage 500 V
Utilization category aM (switchgear protection)
Rated current 12 A
Type of fuse status indicator Other
Rated operating frequency 42-62 Hz
Breaking capacity 120 kA
Power loss at rated current 1.7625 W
Model Ceramic fuse
Operating / setting temperature -25-40 °C
Storage temperature -40-70 °C

Dokumentacja

1 dokument
Dane techniczne
F00188EN-08.pdf pdf (2.04 Mo)