WIESZAK POZIOMY FV1 GS
CBACY
CABLOFIL
WIESZAK POZIOMY FV1 GS
REF. CM586070
PKWiU 25.11.23.0
EAN.
3599075860703
Gwarancja 2 lata
Skontaktuj się z nami
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Length | 200 mm |
---|---|
Width | 30 mm |
Height | 60 mm |
Diameter | 13 mm |
Thread size (metric) | 0 |
Model | Supporting profile |
Load bearing capacity | 1000 N |
Hinging | No |
Adjustable | No |
---|---|
Suitable for circuit integrity | No |
Material | Steel |
Stainless steel, pickled | No |
Material quality | Other |
Surface protection | Continuously galvanized |
Colour | Zinc |
Dokumentacja
1 dokument
Dane techniczne
1 dokument
Deklaracja środowiskowa produktu EPD
WYBIERZ