![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/CABLOFIL/58/LCM-SL50_P_070822.jpg)
WIESZAK MOCUJĄCY SL50
CBACY
CABLOFIL
WIESZAK MOCUJĄCY SL50
REF. CM585180
PKWiU 25.11.23.0
EAN.
3599075851800
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : D
50,81 zł
/
1 piece
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Model | Horizontal/vertical |
---|---|
Plate height | 56 mm |
Plate width | 69 mm |
Type of fastening | Screw mounting |
Material | Steel |
---|---|
Stainless steel, pickled | No |
Material quality | Other |
Surface protection | Continuously galvanized |
Dokumentacja
1 dokument
Dane techniczne
1 dokument
Deklaracja środowiskowa produktu EPD
WYBIERZ