![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/03/034850-LEGRAND-1000.jpg)
WENTYLATOR Z FILTREM 40 M3/H 230 V
ALTIS
Legrand
WENTYLATOR Z FILTREM 40 M3/H 230 V
REF. 034850
PKWiU 27.12.40.0
EAN.
3245060348502
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : A
748,21 zł
/
1 piece
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Number of fans | 1 |
---|---|
Operating voltage AC 50 Hz | 230-240 V |
Operating voltage AC 60 Hz | 230-240 V |
Voltage type | AC |
Suitable for wall built-in | Yes |
Built as slide-in ventilator | No |
Air circulator | No |
Roof ventilator | No |
With filter | Yes |
Volume flow, freeblowing | 160 m³/h |
Rated power | 20 W |
---|---|
Degree of protection (IP) | IP54 |
Mounting method | Screw mounting |
Suitable for 19 inch rack mounting | No |
Colour | Grey |
RAL-number | 7035 |
Width | 150 mm |
Height | 150 mm |
Depth | 70 mm |
Dokumentacja
1 dokument
Instrukcja użytkowania
WYBIERZ