WENTYLATOR WEWNĘTRZNY 160 M3/H
ALTIS
Legrand
WENTYLATOR WEWNĘTRZNY 160 M3/H
REF. 036574
PKWiU 27.12.40.0
EAN.
3245060365745
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : A
933,91 zł
/
1 piece
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Number of fans | 1 |
---|---|
Operating voltage AC 50 Hz | 230-240 V |
Operating voltage AC 60 Hz | 230-240 V |
Voltage type | AC |
Suitable for wall built-in | No |
Built as slide-in ventilator | No |
Air circulator | Yes |
Roof ventilator | No |
With filter | No |
Volume flow, freeblowing | 160 m³/h |
Rated power | 18 W |
---|---|
EMC-version | No |
Degree of protection (IP) | IP20 |
Mounting method | Screw mounting |
Suitable for 19 inch rack mounting | No |
Colour | Black |
Width | 164 mm |
Height | 51 mm |
Depth | 135 mm |
Dokumentacja
1 dokument
Autocad 3D
WYBIERZ