Skip to main content
Logo print

WENTYLATOR 360 M3/H 230V RAL 7035 IP32 IK10

ALTIS Legrand

WENTYLATOR 360 M3/H 230V RAL 7035 IP32 IK10

REF. 034853 PKWiU 27.12.40.0 EAN. 3245060348533
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : A
2 339,11 zł / 1 piece
Cena sugerowana Cena bez VAT
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny

Charakterystyka techniczna

Number of fans 1
Operating voltage AC 50 Hz 230-240 V
Operating voltage AC 60 Hz 230-240 V
Voltage type AC
Suitable for wall built-in Yes
Built as slide-in ventilator No
Air circulator No
Roof ventilator No
With filter Yes
Volume flow, freeblowing 800 m³/h
Rated power 67 W
EMC-version No
Degree of protection (IP) IP54
Mounting method Screw mounting
Suitable for 19 inch rack mounting No
Colour Grey
RAL-number 7035
Width 325 mm
Height 325 mm
Depth 152 mm

Dokumentacja

1 dokument
Instrukcja użytkowania
04168600-B.pdf pdf (0.79 Mo)