WALIZKA Z ROLKAMI FAS
CBAIN
CABLOFIL
WALIZKA Z ROLKAMI FAS
REF. CM011100
PKWiU 25.11.23.0
EAN.
3599079925897
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : D
1 724,39 zł
/
1 piece
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Swivelling | Yes |
---|---|
Fixator | No |
Material | Plastic |
---|
Dokumentacja
3 dokumenty
Dane techniczne
Whitepaper
Poradnik techniczny
2 dokumenty
Deklaracja środowiskowa produktu EPD
Deklaracja środowiskowa produktu EPD
WYBIERZ