![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/40/404687-LEGRAND-1000.jpg)
VX3 IS ZESTAW DO SEPARACJI TYLNIEJ IS 233/333, WYS 200 MM
X4000
Legrand
VX3 IS ZESTAW DO SEPARACJI TYLNIEJ IS 233/333, WYS 200 MM
REF. 404687
PKWiU 27.12.40.0
EAN.
3245064046879
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : A
2 955,56 zł
/
1 piece
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Suitable for enclosure building width | 725 mm |
---|---|
Width | 600 mm |
Height | 200 mm |
Material | Steel |
Surface finishing | Other |
With cable entry | Yes |
With lock | No |
Construction type | Individual part |
---|---|
For internal separation form 2a | No |
For internal separation form 2b | Yes |
For internal separation form 3a | No |
For internal separation form 3b | Yes |
For internal separation form 4a | No |
For internal separation form 4b | Yes |
Dokumentacja
2 dokumenty
Instrukcja użytkowania
Materiały szkoleniowe
WYBIERZ