Skip to main content
Logo print

VX3 IS ZESTAW DO SEPARACJI TYLNEJ IS 233/333, WYS 300 MM

X4000 Legrand

VX3 IS ZESTAW DO SEPARACJI TYLNEJ IS 233/333, WYS 300 MM

REF. 404688 PKWiU 27.12.40.0 EAN. 3245064046886
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : A
3 486,08 zł / 1 piece
Cena sugerowana Cena bez VAT
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny

Charakterystyka techniczna

Suitable for enclosure building width 725 mm
Width 600 mm
Height 300 mm
Material Steel
Surface finishing Other
With cable entry Yes
With lock No
Construction type Individual part
For internal separation form 2a No
For internal separation form 2b Yes
For internal separation form 3a No
For internal separation form 3b Yes
For internal separation form 4a No
For internal separation form 4b Yes

Dokumentacja

2 dokumenty
Instrukcja użytkowania
G6988D.pdf pdf (8.76 Mo)
Materiały szkoleniowe
2 dokumenty
Certyfikat
LOVAG-IT 12.017 (0.13 Mo)
Certyfikat
LOVAG-IT 12.019 (0.59 Mo)