![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/40/404666-LEGRAND-1000.jpg)
VX3 IS PODSTAWA UNIWERSALNA, WYS 300 MM, IS 233
ELEMP
Legrand
VX3 IS PODSTAWA UNIWERSALNA, WYS 300 MM, IS 233
REF. 404666
PKWiU 27.12.40.0
EAN.
3245064046664
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : A
14 017,82 zł
/
1 piece
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Rated current In | 630 A |
---|---|
Number of poles | 4 |
Version as busbar adapter | No |
Version as built-in device | No |
---|---|
Type of electrical connection of main circuit | Spring clamp connection |
Dokumentacja
2 dokumenty
Instrukcja użytkowania
Materiały szkoleniowe
WYBIERZ