Skip to main content
Logo print

VX3 IS OSŁONA DEDYKOWANA DO IS 333, DLA DPX3 160/250 3P/4P NAPĘD RĘCZNY/SILNIKOWY, WYS 200

ELEMP Legrand

VX3 IS OSŁONA DEDYKOWANA DO IS 333, DLA DPX3 160/250 3P/4P NAPĘD RĘCZNY/SILNIKOWY, WYS 200

REF. 404682 PKWiU 27.12.40.0 EAN. 3245064046824
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : A
1 978,20 zł / 1 piece
Cena sugerowana Cena bez VAT
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny

Charakterystyka techniczna

Width 600 mm
Height 200 mm
Suitable for enclosure building width 725 mm
Suitable for enclosure building height 2200 mm
Material Steel
Surface finishing Powder coating

Dokumentacja

1 dokument
Materiały szkoleniowe
2 dokumenty
Certyfikat
LOVAG-IT 12.017 (0.13 Mo)
Instrukcja konserwacji