![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/40/404670-LEGRAND-1000.jpg)
VX3 IS OSŁONA DEDYKOWANA DO IS 223/233, DLA DPX3 160/250 3P/4P BEZ WYPOSAŻENIA, WYS 200
ELEMP
Legrand
VX3 IS OSŁONA DEDYKOWANA DO IS 223/233, DLA DPX3 160/250 3P/4P BEZ WYPOSAŻENIA, WYS 200
REF. 404670
PKWiU 27.12.40.0
EAN.
3245064046701
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : A
2 125,52 zł
/
1 piece
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Width | 600 mm |
---|---|
Height | 200 mm |
Suitable for enclosure building width | 725 mm |
Suitable for enclosure building height | 2200 mm |
---|---|
Material | Steel |
Surface finishing | Powder coating |
Dokumentacja
1 dokument
Materiały szkoleniowe
WYBIERZ