![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/40/LG-404674-WEB-R.jpg)
VX3 IS OSŁONA DEDYKOWANA DO IS 223/233, BLOKU ROZDZIELNICZEGO RZĘDOWEGO HX3 IS 400 A, WYS 300 MM
ELEMP
Legrand
VX3 IS OSŁONA DEDYKOWANA DO IS 223/233, BLOKU ROZDZIELNICZEGO RZĘDOWEGO HX3 IS 400 A, WYS 300 MM
REF. 404674
PKWiU 27.12.40.0
EAN.
3245064046749
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : A
702,77 zł
/
1 piece
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Width | 600 mm |
---|---|
Height | 300 mm |
Suitable for enclosure building width | 725 mm |
Suitable for enclosure building height | 2200 mm |
---|---|
Material | Steel |
Surface finishing | Powder coating |
Dokumentacja
1 dokument
Materiały szkoleniowe
WYBIERZ