VX3 BLOK ROZDZIELACZA PIONOWEGO DO ROZDZIELNI 6 RZĘDOWEJ 63 A, ZACISKI SPRĘZYNOWE
ELEMP
Legrand
VX3 BLOK ROZDZIELACZA PIONOWEGO DO ROZDZIELNI 6 RZĘDOWEJ 63 A, ZACISKI SPRĘZYNOWE
REF. 405026
PKWiU 27.12.40.0
EAN.
3245064050265
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : A
2 417,05 zł
/
1 piece
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Number of phases | 3 |
---|---|
Number of poles | 45 |
Suitable for number of devices | 10 |
Module width | 150 mm |
Cross section | 25 mm² |
Length | 711 mm |
Can be cut to size | No |
Rated permanent current Iu | 63 A |
Type of electric connection | Other |
Insulated | Yes |
Rated surge voltage | 2 kV |
---|---|
Conditioned rated short-circuit current Iq | 0.63 kA |
Max. rated operation voltage Ue | 400 V |
Rated short-time withstand current lcw | 3 kA |
Suitable for devices with N-conductor | Yes |
Suitable for devices with auxiliary switch | No |
Colour | Grey |
Operating / setting temperature | -20-50 °C |
Storage temperature | -40-70 °C |
Busbar type supplied | Vertical |
Dokumentacja
2 dokumenty
Instrukcja użytkowania
Dane techniczne
1 dokument
Autocad 3D
WYBIERZ