Skip to main content
Logo print

VX3 BLOK ROZDZIELACZA PIONOWEGO DO ROZDZIELNI 4 RZĘDOWEJ 125 A, ZACISKI SPRĘŻYNOWE

ELEMP Legrand

VX3 BLOK ROZDZIELACZA PIONOWEGO DO ROZDZIELNI 4 RZĘDOWEJ 125 A, ZACISKI SPRĘŻYNOWE

REF. 405034 PKWiU 27.12.40.0 EAN. 3245064050340
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : A
1 571,38 zł / 1 piece
Cena sugerowana Cena bez VAT
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny

Charakterystyka techniczna

Number of phases 3
Number of poles 27
Suitable for number of devices 6
Module width 150 mm
Cross section 50 mm²
Length 506 mm
Can be cut to size No
Rated permanent current Iu 125 A
Type of electric connection Other
Insulated Yes
Rated surge voltage 2 kV
Conditioned rated short-circuit current Iq 0.63 kA
Max. rated operation voltage Ue 400 V
Rated short-time withstand current lcw 6 kA
Suitable for devices with N-conductor Yes
Suitable for devices with auxiliary switch No
Colour Other
Operating / setting temperature -20-50 °C
Storage temperature -40-70 °C
Busbar type supplied Vertical

Dokumentacja

1 dokument
Dane techniczne
F01493EN-02.pdf pdf (0.62 Mo)
1 dokument
Autocad 3D
405034.dwg dwg (0.88 Mo)