![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/40/404489-LEGRAND-1000.jpg)
VX3 800 A, ZACISK 250 A IP2X
ELEMP
Legrand
VX3 800 A, ZACISK 250 A IP2X
REF. 404489
PKWiU 27.12.40.0
EAN.
3245064044899
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : A
230,69 zł
/
1 piece
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Busbar width | 50-50 mm |
---|---|
Suitable for | Other |
Max. conductor cross section | 50 mm² |
Max. rated operation current Ie | 250 A |
Suitable for round conductor connection | No |
---|---|
Suitable for sector conductor connection | Yes |
Suitable for strip conductor connection | Yes |
Dokumentacja
1 dokument
Dane techniczne
6 dokumenty
Certyfikat
LOVAG-IT 12.071
(0.55 Mo)
Certyfikat
LOVAG-IT 12.069
(0.59 Mo)
Certyfikat
LOVAG-IT 12.072
(0.57 Mo)
Certyfikat
LOVAG-IT 12.070
(0.56 Mo)
Certyfikat
LOVAG-IT 12.066
(0.59 Mo)
Certyfikat
LOVAG-IT 12.068
(0.57 Mo)
WYBIERZ