Skip to main content
Logo print

VX3 250 I 400 A, ZACISK 250 A IP2X

ELEMP Legrand

VX3 250 I 400 A, ZACISK 250 A IP2X

REF. 404490 PKWiU 27.12.40.0 EAN. 3245064044905
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : A
147,88 zł / 1 piece
Cena sugerowana Cena bez VAT
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny

Charakterystyka techniczna

Busbar width 30-30 mm
Suitable for Other
Max. conductor cross section 50 mm²
Max. rated operation current Ie 250 A
Suitable for round conductor connection No
Suitable for sector conductor connection Yes
Suitable for strip conductor connection Yes

Dokumentacja

1 dokument
Dane techniczne
F02026EN-01.pdf pdf (1.8 Mo)
2 dokumenty
Certyfikat
LOVAG-IT 12.068 (0.57 Mo)
Certyfikat
LOVAG-IT 12.070 (0.56 Mo)