Skip to main content
Logo print

VALUR:B KL PRZYC PODŚ Z ETYK

VALUR Legrand

VALUR:B KL PRZYC PODŚ Z ETYK

REF. 755115 PKWiU 27.33.11.0 EAN. 3414970482457
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : B
14,55 zł / 1 piece
Cena sugerowana Cena bez VAT
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny

Charakterystyka techniczna

Model One-part rocker
Imprint/indication None
Utilization Other
Suitable for touch sensor connector for bus system No
Type of fastening Engage (snap)
Monitoring window/light outlet Yes
Material Plastic
Material quality Thermoplastic
Halogen free Yes
Surface protection Untreated
Surface finishing Glossy
Antimicrobial treatment No
Colour Other
With label area Yes
With exchangeable lens/symbol Yes
Suitable for degree of protection (IP) IP20
Degree of impact strength (IK) IK04
Width 54.4 mm
Height 53.5 mm
Depth 9.7 mm
Operating / setting temperature -5-35 °C
Storage temperature -5-35 °C

Dokumentacja

1 dokument
Autocad 3D
755115_AllCATPart.stp ifc (7.64 Mo)
2 dokumenty
Certyfikat
OC / CB-FR_711212 (1.01 Mo)
Certyfikat
VDE-40044639 (0.29 Mo)