VALENA ŚCIEMNIACZ OBROTOWY 1000W ALUMINIUM
VALEN
Legrand
VALENA ŚCIEMNIACZ OBROTOWY 1000W ALUMINIUM
REF. 770260
PKWiU 27.33.11.0
EAN.
3245067702604
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : B
613,22 zł
/
1 piece
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Assembly arrangement | Basic element with central cover plate |
---|---|
App control via Bluetooth | No |
Serial dimmer | Yes |
Type of load | Inductive load |
Substation input | Yes |
Light value memory | No |
Applicable with button | No |
Applicable with presence indicator | No |
Applicable with time switch/timer | No |
Applicable with transmission button | No |
Applicable with infrared button | No |
Mounting method | Flush-mounted |
Type of fastening | Mounting with screw |
Material | Plastic |
Material quality | Thermoplastic |
Halogen free | Yes |
---|---|
Surface protection | Lacquered |
Surface finishing | Matt |
Colour | Aluminium |
Transparent | No |
Nominal voltage | 230-230 V |
Frequency | 50-50 Hz |
Control voltage | 230-230 V |
Nominal power resistive load | 100-1000 W |
Compatible with Apple HomeKit | No |
Compatible with Google Assistant | No |
Compatible with Amazon Alexa | No |
IFTTT support available | No |
Voltage type | AC |
Stress test conformity (1000V) | No |
Dokumentacja
1 dokument
Instrukcja użytkowania
WYBIERZ